El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Conector VCR a racor Swagelok de Acero inox. 316, 1/8 pulg. VCR x 1/8 pulg. Swagelok
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/16 a 1 pulg.; Aceros inoxidables de alta pureza; La auténtica marca y el diseño original VCR
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Este documento especifica las directrices de Swagelok® Company, para la fabricación de productos de pureza ultra alta de acero inoxidable electropulido y de plástico. La información contenida en esta especificación debe utilizarse conjuntamente con la de los catálogos, boletines técnicos e informes de producto.
Instrucciones de instalación del accesorio Swagelok® VCR®
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 1/8 pulg. |
Tipo de conexión 1 | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® |
Tamaño conexión 2 | 1/8 pulg. |
Tipo de conexión 2 | Racor Swagelok® |
Limitador de Caudal | No |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020590 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 40141718 |
UNSPSC (10.0) | 40142613 |
UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
UNSPSC (15.1) | 40183110 |
UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-HVCR-1A6 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura automática de tubo | Ver producto |
6LV-4-HVCR-1-6TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-4-HVCR-1-6TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
SS-12-VCR-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-16-VCR-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-2-VCR-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-4-VCR-1-00032 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho Paralela con Junta tórica | Ver producto |
SS-4-VCR-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-4-VCR-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-4-VCR-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
SS-4-VCR-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-4-VCR-1-OR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica | Ver producto |
SS-4-VCR-6-200 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-4-VCR-6-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-4-VCR-6-600 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-4-VCR-6-6M0 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 6 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-4-VCR-6-8M0 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 8 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-8-VCR-1-01081 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho Paralela con Junta tórica | Ver producto |
SS-8-VCR-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-8-VCR-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-8-VCR-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-8-VCR-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
SS-8-VCR-6-400 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-8-VCR-6-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-8-VCR-6-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.