text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 1,7, 1/4 pulg. NPT hembra

부품 번호: SS-QF4-B-4PF

사양

속성
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Cv Máximo 1,7 - Acoplada a una espiga
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 27,5 BAR @ 204°C / 400 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 1,7, 1/4 pulg. NPT hembra

부품 번호: SS-QF4-B-4PF
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Bases
Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

사양

SS-QF4-B-4PF — Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 1,7, 1/4 pulg. NPT hembra

속성
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Cv Máximo 1,7 - Acoplada a una espiga
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 27,5 BAR @ 204°C / 400 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QF12-B-12PF Latón 3/4 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
B-QF4-B-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
B-QF4-B-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
B-QF8-B-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QF12-B-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QF12-B-12PF Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QF12-B-12PM Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QF16-B-1610 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QF16-B-16PF Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QF16-B-16PM Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QF4-B-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QF4-B-4FT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - 제품 보기
SS-QF4-B-4MS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - 제품 보기
SS-QF4-B-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - 제품 보기
SS-QF4-B-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QF4-B-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QF4-B-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QF4-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QF4-B-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QF8-B-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QF8-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QF8-B-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QF8-B-8FS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Hembra ISO/BSP Paralela - - 제품 보기
SS-QF8-B-8MS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - 제품 보기
SS-QF8-B-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QF8-B-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.