text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide d'instrumentation en laiton sans vanne, Cv de 1,0, raccord pour tube Swagelok 3/8 po

Код изделия: B-QC6-S-600

Технические характеристики

Атрибут Значение
Matériau du corps Laiton
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 1,0 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé ; 1,5 en association avec un corps à passage intégral
Lubrifiant Pas de lubrifiant sur aucun composant
Matériau des joints toriques Buna N (standard)
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 PSIG À 250°F / 17,2 BAR À 121°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 1000 PSIG À 70°F / 68,9 BAR À 21°C
Série QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Tiges

Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Tige de raccord rapide d'instrumentation en laiton sans vanne, Cv de 1,0, raccord pour tube Swagelok 3/8 po

Код изделия: B-QC6-S-600
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Tiges
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Технические характеристики

B-QC6-S-600 — Tige de raccord rapide d'instrumentation en laiton sans vanne, Cv de 1,0, raccord pour tube Swagelok 3/8 po

Атрибут Значение
Matériau du corps Laiton
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 1,0 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé ; 1,5 en association avec un corps à passage intégral
Lubrifiant Pas de lubrifiant sur aucun composant
Matériau des joints toriques Buna N (standard)
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 PSIG À 250°F / 17,2 BAR À 121°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 1000 PSIG À 70°F / 68,9 BAR À 21°C
Série QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QC4-S-2PM Latón 1/8 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
B-QC4-S-400 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
B-QC4-S-400K1 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
B-QC4-S-400K3 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
B-QC4-S-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
B-QC4-S-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
B-QC4-S-6M0 Latón 6 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
B-QC6-S-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
B-QC6-S-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC8-S-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC8-S-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC8-S-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC8-S-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.