text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungsstecker, Messing, absperrend, Cv 0,2, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Referencia #: B-QC4-D-400

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Messing
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 Zoll
Tipo de conexión 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Cv Máximo 0,2 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Buna N (Standard)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR bei 121 °C /250 PSIG bei 250 °F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 137 BAR bei 21 °C /2000 PSIG bei 70 °F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espigas DESO

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungsstecker, Messing, absperrend, Cv 0,2, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Referencia #: B-QC4-D-400
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espigas DESO
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

B-QC4-D-400 — Schnellkupplungsstecker, Messing, absperrend, Cv 0,2, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Atributo Valor
Material del Cuerpo Messing
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 Zoll
Tipo de conexión 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Cv Máximo 0,2 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Buna N (Standard)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR bei 121 °C /250 PSIG bei 250 °F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 137 BAR bei 21 °C /2000 PSIG bei 70 °F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-D-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
B-QC4-D-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QC4-D-6M0 Latón 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC6-D-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
B-QC6-D-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QC6-D-600 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC6-D-6PM Latón 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QC8-D-810 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC8-D-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
B-QC8-D-8PM Latón 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-D-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-D-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-D-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-D-400KZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-D-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-QC4-D-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFKZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-D-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMKZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0K1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-D-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-D-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC6-D-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC6-D-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-D-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-D-600K2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-D-600K3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-D-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC6-D-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC6-DC-6HC Edelstahl 316 3/8 Zoll Schlauchanschluss - - Ver producto
SS-QC8-D-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC8-D-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC8-D-810K1 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC8-D-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Ver producto
SS-QC8-D-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC8-D-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.