text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne pointeau à chapeau union en acier inoxydable pour usage intensif, Cv de 2,4, filetage NPT femelle 1/2 po, tige à embout sphérique

Part #: SS-12NBF8

Specifications

Attribute Value
Body Material Acier inoxydable 316
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 po
Connection 1 Type Filetage NPT femelle
Connection 2 Size 1/2 po
Connection 2 Type Filetage NPT femelle
CV Maximum 2.2
Flow Pattern Droite (2 voies)
Handle Style En T, aluminium
Maximum Temperature, °F (°C) 450 (232)
Max Temperature Pressure Rating 450°F À 4130 PSIG / 232°C À 284 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0,437 po
Room Temperature Pressure Rating 6000 PSIG À 100°F / 413 BAR À 37°C
Stem Tip Material Alliage à base de cobalt
Stem Type Tige à embout sphérique
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Straight Pattern, Ball Stem

Needle valves with union-bonnet construction are available in a variety of materials, with working pressures up to 10000 psig (689 bar) and temperatures up to 1200°F (648°C).

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne pointeau à chapeau union en acier inoxydable pour usage intensif, Cv de 2,4, filetage NPT femelle 1/2 po, tige à embout sphérique

Part #: SS-12NBF8
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Straight Pattern, Ball Stem
Needle valves with union-bonnet construction are available in a variety of materials, with working pressures up to 10000 psig (689 bar) and temperatures up to 1200°F (648°C).

Specifications

SS-12NBF8 — Vanne pointeau à chapeau union en acier inoxydable pour usage intensif, Cv de 2,4, filetage NPT femelle 1/2 po, tige à embout sphérique

Attribute Value
Body Material Acier inoxydable 316
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 po
Connection 1 Type Filetage NPT femelle
Connection 2 Size 1/2 po
Connection 2 Type Filetage NPT femelle
CV Maximum 2.2
Flow Pattern Droite (2 voies)
Handle Style En T, aluminium
Maximum Temperature, °F (°C) 450 (232)
Max Temperature Pressure Rating 450°F À 4130 PSIG / 232°C À 284 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0,437 po
Room Temperature Pressure Rating 6000 PSIG À 100°F / 413 BAR À 37°C
Stem Tip Material Alliage à base de cobalt
Stem Type Tige à embout sphérique
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
HC-3NBS4-HC Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-12NBF12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-12NBF8-G Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-12NBS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-12NBS12-G Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-12NBS16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-12NBS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-12NBS8-G Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-12NBSW8P-G Acier inoxydable 316 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement View Product
SS-3NBF2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-3NBF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-3NBF4-G Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-3NBS2-G Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-3NBS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-3NBS4-BKP-G Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-3NBS4-G Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-3NBS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-3NBS6MM-G Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-3NBVCR4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle View Product
SS-6HNBF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-6NBF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-6NBF6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-6NBS10MM-G Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6NBS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6NBS12MM-G Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® 12 mm Raccord pour tube Swagelok® View Product
SS-6NBS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6NBS6-G Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6NBS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6NBS8-G Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6NBSW8T-G Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Tube à souder par emboîtement View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.