El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Lubricante para roscas Silver Goop® con base de aceite, tubo de 1 oz. (29,5 cm3)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Silver Goop®
Fácil conexión de roscas con nuestra completa línea de lubricantes para roscas Swagelok, formulados para muchos materiales, aleaciones y temperaturas.
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño del Envase | 29,5 cm3 (1 oz.) |
Temperatura de Servicio | Temperaturas hasta 815 ºC (1500 ºF) |
eClass (4.1) | 23060102 |
eClass (5.1.4) | 23060102 |
eClass (6.0) | 23060102 |
eClass (6.1) | 23060102 |
UNSPSC (4.03) | 31201612 |
UNSPSC (10.0) | 41111932 |
UNSPSC (11.0501) | 41111932 |
UNSPSC (13.0601) | 41111932 |
UNSPSC (15.1) | 41111932 |
UNSPSC (17.1001) | 31200000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Tamaño del Envase
|
Temperatura de Servicio
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Calibre de la Pared del Tubo
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-TL-SGC | 450 g (1 lb) | Temperaturas hasta 815 ºC (1500 ºF) | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.