text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca macho VCR de Acero inox. 316, 1/2 pulg. VCR, embaladas, Múltiplos de 250 uds.

Referencia #: SS-8-VCR-4-B25

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho
Limitador de Caudal No
Embalaje Bolsas de 25
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 31161700
UNSPSC (11.0501) 31161700
UNSPSC (13.0601) 31161700
UNSPSC (15.1) 31161700
UNSPSC (17.1001) 31161728
Tuercas macho

Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Tuerca macho VCR de Acero inox. 316, 1/2 pulg. VCR, embaladas, Múltiplos de 250 uds.

Referencia #: SS-8-VCR-4-B25
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tuercas macho
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Especificaciones

SS-8-VCR-4-B25 — Tuerca macho VCR de Acero inox. 316, 1/2 pulg. VCR, embaladas, Múltiplos de 250 uds.

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho
Limitador de Caudal No
Embalaje Bolsas de 25
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 31161700
UNSPSC (11.0501) 31161700
UNSPSC (13.0601) 31161700
UNSPSC (15.1) 31161700
UNSPSC (17.1001) 31161728
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-10-VCR-4 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho - - Ver producto
SS-12-VCR-4 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho - - Ver producto
SS-16-VCR-4 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho - - Ver producto
SS-2-VCR-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho - - Ver producto
SS-4-HVCR-4SR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho de alto caudal - - Ver producto
SS-4-VCR-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho - - Ver producto
SS-4-VCR-4-B25 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho - - Ver producto
SS-8-VCR-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.