text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 12 mm

Réf. pièce : SS-12M2-1

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Edelstahl 316
Procédé de nettoyage Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Dimension du raccordement 1 12 mm
Type du raccordement 1 Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121706
Écrous femelles

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Écrou en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 12 mm

Réf. pièce : SS-12M2-1
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Écrous femelles
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-12M2-1 — Écrou en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 12 mm

Attribut Valeur
Matériau du corps Edelstahl 316
Procédé de nettoyage Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Dimension du raccordement 1 12 mm
Type du raccordement 1 Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121706
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-602-1 Acero Inoxidable Súper Dúplex 3/8 pulg. Racor hembra Swagelok® - - Afficher le produit
825-402-1 Aleación 825 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
B-102-1 Latón 1/16 pulg. Racor hembra Swagelok® - - Afficher le produit
B-202-1 Latón 1/8 pulg. Racor hembra Swagelok® - - Afficher le produit
B-402-1 Latón 1/4 pulg. Racor hembra Swagelok® - - Afficher le produit
B-602-1 Latón 3/8 pulg. Racor hembra Swagelok® - - Afficher le produit
B-6M2-1 Latón 6 mm Racor hembra Swagelok® - - Afficher le produit
HC-202-1 Aleación C-276 1/8 pulg. Racor hembra Swagelok® - - Afficher le produit
HC-402-1 Aleación C-276 1/4 pulg. Racor hembra Swagelok® - - Afficher le produit
HC-602-1 Aleación C-276 3/8 pulg. Racor hembra Swagelok® - - Afficher le produit
HC-812-1 Aleación C-276 1/2 pulg. Racor hembra Swagelok® - - Afficher le produit
M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
NY-602-1 Nylon 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
S-1212-1 Acier au carbone 3/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
S-1612-1 Acier au carbone 1 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-1012-1 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-102-1 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-10M2-1 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-1212-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-1412-1 Acier inoxydable 316 7/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-14M2-1 Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-15M2-1 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-1612-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-16M2-1 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-18M2-1 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-2002-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-202-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-20M2-1 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-22M2-1 Acier inoxydable 316 22 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-2402-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-25M2-1 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-2M2-1 Нержавеющая сталь 316 2 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Afficher le produit
SS-302-1 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Afficher le produit
SS-3202-1 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Afficher le produit
SS-3M2-1 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Afficher le produit
SS-4M2-1 Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Afficher le produit
SS-502-1 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Afficher le produit
SS-6M2-1 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Afficher le produit
SS-8M2-1 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Afficher le produit
T-402-1 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.