|
ステンレス鋼製クッション付きクランプ・チューブ・サポート、チューブ外径サイズ:1/4 インチ
Part #: SS-TBC4
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Supports pour tubes avec garniture antivibrationLimitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok. Log in or Register to view price ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
ステンレス鋼製クッション付きクランプ・チューブ・サポート、チューブ外径サイズ:1/4 インチ
Log in or Register to view price
Catalogs
Supports pour tubes avec garniture antivibration
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Specifications
SS-TBC4 — ステンレス鋼製クッション付きクランプ・チューブ・サポート、チューブ外径サイズ:1/4 インチ
| Attribute | Value |
|---|---|
| Matériau du corps | Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène |
| Diam. ext. du tube | 1/4 po |
| eClass (4.1) | 37020312 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183002 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| SS-TBC12 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 3/4 pulg. | - | - | View Product |
| SS-TBC16 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 1 pulg. | - | - | View Product |
| SS-TBC6 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 3/8 pulg. | - | - | View Product |
| SS-TBC8 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 1/2 pulg. | - | - | View Product |
| S-TBC12 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | - | - | View Product |
| S-TBC4 | Acero al carbono | 1/4 pulg. | - | - | View Product |
| S-TBC6 | Acero al carbono | 3/8 pulg. | - | - | View Product |
| S-TBC8 | Acero al carbono | 1/2 pulg. | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.