|
Brida soporte para tubo con almohadilla de Acero inox. 1/2 pulg de tamaño de tubo
Referencia #: SS-TBC8
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Soportes para tubo mediante Bridas con almohadillaAmortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Brida soporte para tubo con almohadilla de Acero inox. 1/2 pulg de tamaño de tubo
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Soportes para tubo mediante Bridas con almohadilla
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Especificaciones
SS-TBC8 — Brida soporte para tubo con almohadilla de Acero inox. 1/2 pulg de tamaño de tubo
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 |
| Ø ext. del tubo | 1/2 pulg. |
| eClass (4.1) | 37020312 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183002 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| SS-TBC12 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 3/4 pulg. | - | - | Ver producto |
| SS-TBC16 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 1 pulg. | - | - | Ver producto |
| SS-TBC4 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 1/4 pulg. | - | - | Ver producto |
| SS-TBC6 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 3/8 pulg. | - | - | Ver producto |
| S-TBC12 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | - | - | Ver producto |
| S-TBC4 | Acero al carbono | 1/4 pulg. | - | - | Ver producto |
| S-TBC6 | Acero al carbono | 3/8 pulg. | - | - | Ver producto |
| S-TBC8 | Acero al carbono | 1/2 pulg. | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.