|
Placa soldada métrica, 36 mm (1.42 pulg.) de longitud
부품 번호: 304-S1-WPM
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
용접 플레이트스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
카탈로그
용접 플레이트
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
사양
304-S1-WPM — Placa soldada métrica, 36 mm (1.42 pulg.) de longitud
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 304 스테인리스강 |
| 인치/미터 | 미터 규격 |
| 길이 | 36mm(1.42인치) 길이 |
| eClass (4.1) | 37020312 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 37020232 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174607 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-WP | Acero inoxidable 304 | - | 36,1 mm (1,42 pulg.) de Longitud | - | 제품 보기 |
| 304-S3-WP | Acero inoxidable 304 | - | 50,0 mm (1,97 pulg.) de Longitud | - | 제품 보기 |
| 304-S5-WP | Acero inoxidable 304 | - | 70,1 mm (2,76 pulg.) de Longitud | - | 제품 보기 |
| 304-S6-WP | Acero inoxidable 304 | - | 87,9 mm (3,46 pulg.) de Longitud | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.