text.skipToContent text.skipToNavigation

Cuerpo ciego VCO de Acero inox., 1/2 pulg. VCO

Referencia #: SS-8-VCO-1-BL

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Cuerpo de Accesorio de Cierre Frontal con Junta Tórica Ciego (sin taladrar) VCO®
Característica Sin taladrar
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Rectos

Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Cuerpo ciego VCO de Acero inox., 1/2 pulg. VCO

Referencia #: SS-8-VCO-1-BL
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.

Especificaciones

SS-8-VCO-1-BL — Cuerpo ciego VCO de Acero inox., 1/2 pulg. VCO

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Cuerpo de Accesorio de Cierre Frontal con Junta Tórica Ciego (sin taladrar) VCO®
Característica Sin taladrar
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
316L-4-VCO-1A Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope Ver producto
SS-12-VCO-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12-VCO-6-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-16-VCO-1 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-16-VCO-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-VCO-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-4-VCO-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-VCO-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-VCO-1-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-4-VCO-1-6ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-4-VCO-1-BL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cuerpo de Accesorio de Cierre Frontal con Junta Tórica Ciego (sin taladrar) VCO® - - Ver producto
SS-4-VCO-6-200 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4-VCO-6-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4-VCO-6-6M0 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-6-VCO-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-8-VCO-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-8-VCO-1-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-VCO-1-6ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-8-VCO-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-VCO-6-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8-VCO-6-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.