|
Válvula de diafragma UHP de acero inox. 316L VIM-VAR, 1/4 pulg. VCR hembra, Limpieza SC-11, Mando direccional azul
부품 번호: 6LVV-DPFR4-P1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형, 수동 개폐다양한 크기, 재질, 구성으로 다양한 애플리케이션에 이용 가능한 스웨즈락 다이어프램 밸브로 고순도 및 UHP 시스템의 요구를 충족시킬 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
Válvula de diafragma UHP de acero inox. 316L VIM-VAR, 1/4 pulg. VCR hembra, Limpieza SC-11, Mando direccional azul
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형, 수동 개폐
Adecuadas para aplicaciones de pureza ultra alta; Cuerpo de acero inoxidable 316L VIM-VAR; Modelos de alta y baja presión; Conexiones finales: VCR®, para soldadura de tubo a tope y para montaje superficial modular; Actuación manual o neumática
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
Components: 1.5 in. (38.1 mm) C-seal modular design; Valves: manual and pneumatic diaphragm and bellows-sealed designs; Regulators: manual and preset, high-flow models; Gaskets: C-seal style for 1-, 2-, and 3-port configurations
Este documento especifica las directrices de Swagelok® Company, para la fabricación de productos de pureza ultra alta de acero inoxidable electropulido y de plástico. La información contenida en esta especificación debe utilizarse conjuntamente con la de los catálogos, boletines técnicos e informes de producto.
Features: This technical report provides data on Swagelok® DP series diaphragm valves. The report covers: surface finish specifications; inboard helium leak testing; particle counting; moisture analysis; hydrocarbon analysis; ionic cleanliness.
La soldadura debe ser realizada por personal cualificado, como se detalla en la Sección IX del reglamento de calderas y depósitos a presión (Boiler Code) de ASME.
사양
6LVV-DPFR4-P1 — Válvula de diafragma UHP de acero inox. 316L VIM-VAR, 1/4 pulg. VCR hembra, Limpieza SC-11, Mando direccional azul
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 개폐기 유형 | 手動式 |
| 몸체 재질 | 316L VIM/VARステンレス鋼 |
| 세정 공정 | 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様) |
| 연결구 1 크기 | 1/4 インチ |
| 연결구 1 종류 | 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR |
| 연결구 2 크기 | 1/4 インチ |
| 연결구 2 종류 | 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR |
| CV 최대 | 0.27 |
| 유로 형태 | ストレート型(2方タイプ) |
| 핸들 색상 | ブルー |
| 핸들 스타일 | 方向指示ハンドル |
| 최대 온도, °F(°C) | 150 (65) |
| 최대 온도 압력 등급 | 150°F @ 250 PSIG /65°C @ 17.2 BAR |
| 최소 온도, °F(°C) | -10 (-23) |
| 실온 압력 등급 | 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 20℃ |
| 시트 재질 | PCTFE |
| 표면 처리 | 5 µin(0.13 µm)Ra |
| eClass (4.1) | 37010206 |
| eClass (5.1.4) | 37011800 |
| eClass (6.0) | 37011801 |
| eClass (6.1) | 37011801 |
| eClass (10.1) | 37011801 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141621 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141621 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141621 |
| UNSPSC (15.1) | 40141621 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LVV-DPBW4-P | 316L VIM-VAR | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 제품 보기 |
| 6LVV-DPC233P-C | 316L VIM-VAR | 1/4 pulg. | Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR® macho | 1/4 pulg. | Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | 제품 보기 |
| 6LVV-DPFR4-P | 316L VIM-VAR | 1/4 pulg. | Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra | 1/4 pulg. | Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra | 제품 보기 |
| 6LVV-DPFR4-P-GR | 316L VIM-VAR | 1/4 pulg. | Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra | 1/4 pulg. | Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra | 제품 보기 |
| 6LVV-DPLFR4-P | 316L VIM-VAR | 1/4 pulg. | Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra | 1/4 pulg. | Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra | 제품 보기 |
| 6LVV-DPLVR4-P | 316L VIM-VAR | 1/4 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | 1/4 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | 제품 보기 |
| 6LVV-DPMR4-P | 316L VIM-VAR | 1/4 pulg. | VCR Macho Giratorio | 1/4 pulg. | Cierre Frontal (Junta plana) Macho VCR Giratorio | 제품 보기 |
| 6LVV-DPS4 | 316L VIM-VAR | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| 6LVV-DPS6M | 316L VIM-VAR | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| 6LVV-DPTFR4-P | 316L VIM-VAR | 1/4 pulg. | Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra | 1/4 pulg. | Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra | 제품 보기 |
| 6LVV-DPVR4-P | 316L VIM-VAR | 1/4 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | 1/4 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | 제품 보기 |
| 6LVV-DPVR4-P1 | 316L VIM-VAR | 1/4 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | 1/4 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。