text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 溶接式インライン・フィルター、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ × 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、ポア・サイズ:7 µm

Код изделия: SS-4FW5-7

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 ステンレス鋼
Процедура очистки 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Размер соединения 1 1/4 インチ
Тип соединения 1 NPTおねじ
Размер соединения 2 1/4 インチ
Тип соединения 2 NPTめねじ
Характеристика 7 µm エレメント・ポア・サイズ
Размер фильтрующего элемента 7 µm
Максимальная температура, °F (°C) 900 (482)
Минимальная температура, °F (°C) -20(-28)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102000
eClass (6.1) 36102000
eClass (10.1) 36102000
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 24111802
Проходные сварные фильтры

Удаляйте посторонние примеси в виде твердых частиц в газообразных или жидких средах в условиях ограниченного пространства (фильтры проходного типа) или при обслуживании без извлечения из системы (фильтры Т-образного типа) с помощью фильтров Swagelok.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 溶接式インライン・フィルター、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ × 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、ポア・サイズ:7 µm

Код изделия: SS-4FW5-7
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Проходные сварные фильтры
Удаляйте посторонние примеси в виде твердых частиц в газообразных или жидких средах в условиях ограниченного пространства (фильтры проходного типа) или при обслуживании без извлечения из системы (фильтры Т-образного типа) с помощью фильтров Swagelok.

Технические характеристики

SS-4FW5-7 — ステンレス鋼製 溶接式インライン・フィルター、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ × 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、ポア・サイズ:7 µm

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 ステンレス鋼
Процедура очистки 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Размер соединения 1 1/4 インチ
Тип соединения 1 NPTおねじ
Размер соединения 2 1/4 インチ
Тип соединения 2 NPTめねじ
Характеристика 7 µm エレメント・ポア・サイズ
Размер фильтрующего элемента 7 µm
Максимальная температура, °F (°C) 900 (482)
Минимальная температура, °F (°C) -20(-28)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102000
eClass (6.1) 36102000
eClass (10.1) 36102000
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 24111802
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-4FW-15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4FW-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4FW2-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg Male NPT 1/4 in. NPT macho Просмотр изделия
SS-4FW2-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4FW4-15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-4FW4-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-4FW4-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-4FW5-15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-4FW5-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-4FW-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4FWS-05 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4FWS-VCR-05 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Просмотр изделия
SS-4FW-VCR-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Просмотр изделия
SS-4FW-VCR-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Просмотр изделия
SS-6FW-MM-15 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6FW-MM-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6FW-MM-7 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6FWS-MM-05 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.