text.skipToContent text.skipToNavigation
металлический шланг серии ah

Manguera Metálica (Serie AH) Swagelok®

La manguera totalmente metálica serie AH reduce la permeabilidad en aplicaciones de alta temperatura, vacío o servicio general en las que la permeabilidad no es deseable.

Solicite más información

La manguera serie AH está construida con un ánima anular corrugada de aleación C-276 para una mayor resistencia a la corrosión y una malla exterior de acero inoxidable 316L para la contención de la presión de la manguera. El ánima corrugada es flexible y resistente al retorcimiento.

Una gama de tamaños de 1/4 a 2 pulgadas, presiones de servicio desde vacío hasta 76,4 bar (1110 psig), y una variedad de conexiones finales soldadas de acuerdo con la Sección IX del Código de Calderas y Recipientes a Presión de ASME permiten a la manguera serie AH satisfacer las necesidades de diversos sistemas. Hay disponibles mallas y conexiones finales de aleación C-276, y ensamblajes personalizados con otras opciones, como cubiertas para mangueras, etiquetas para mangueras y pruebas de fugas con helio adicionales.

Especificaciones

Materiales Ánima: C-276 corrugado
Refuerzo: Malla de Acero inox. 316L
Conexiones finales: Acero inoxidable 316
Tamaños nominales de la manguera 1/2 a 2 pulg.
Presiones de Servicio Vacío hasta 76,4 bar (1110 psig)
Temperatura de Servicio –200 a 426°C (–325 a 800°F)
Conexiones finales Racores Swagelok, Adaptadores a tubo Swagelok, Roscas NPT, Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® Accesorios con tuerca loca SAE 37° (JIC), Soldadura de tubo a tope

Catálogos Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Шланги и гибкие трубки Swagelok
A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Техобслуживание промышленных шлангов
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Miles de Euros

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta miles de euros en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de paredes de los expertos de Swagelok.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.