text.skipToContent text.skipToNavigation
Гибкие трубки

Tubo Flexible Swagelok®

El tubo flexible de PFA y de vinilo ofrece dos soluciones translúcidas y resistentes a los productos químicos, para aplicaciones de baja presión en las que las reacciones químicas pueden ser un problema y la transparencia es necesaria para controlar el caudal del sistema. La capacidad de maleabilidad del tubo corrugado para vacío serie CT puede compensar la desalineación y las desviaciones del sistema entre las conexiones estáticas, reduciendo el trabajo de reparación del sistema.

Catálogos Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Шланги и гибкие трубки Swagelok
A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Техобслуживание промышленных шлангов
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Miles de Euros

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta miles de euros en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de paredes de los expertos de Swagelok.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

Трубки из перфторалкокси (PFA)

Tubo Flexible de PFA y de Vinilo

Tubo Flexible de PFA

El tubo flexible de PFA, resistente a los productos químicos y translúcido, está diseñado para ser utilizado con los racores para tubo Swagelok de PFA y los racores metálicos Swagelok en aplicaciones de baja presión (hasta 18,9 bar (275 psig)). La transparencia del tubo permite la visibilidad del fluido del sistema, mientras que la pared interior lisa ofrece control del caudal y capacidad de drenaje.

Tubo de Vinilo

El tubo de vinilo Swagelok serie LT, liso, flexible y transparente, fabricado con material de cloruro de polivinilo (PVC) de diámetro interior liso, controla una gran variedad de productos químicos de laboratorio y aplicaciones en las que es necesaria la transparencia del sistema (hasta 2,7 bar (40 psig)). Hay disponible tubo de pared gruesa en tamaños de 1/4 y 3/8 pulg. para servicio de vacío. El tubo serie LT se puede utilizar con racores Swagelok usando manguitos metálicos de refuerzo interior. Y para instalación en campo de tubo blando de plástico o de goma también hay disponibles conexiones finales serie HC y bobinas de tubo.

Tubo metálico corrugado

La manguera y el tubo de metal flexible y corrugado pueden compensar desalineaciones y nuevos trazados del sistema entre conexiones fijas en aplicaciones estáticas de vacío o baja presión. El tubo flexible corrugado para vacío CT de Swagelok se puede comprimir hasta un 15 % y estirarse hasta un 50 % de la longitud fabricada. Hay disponibles longitudes de tubo estándar y personalizadas, ensamblajes de tubo personalizados y adaptadores para la instalación en campo.