Swagelok®一般産業用/工業プロセス用圧力計を使用すると、一般産業用途、超高純度用途、サニタリー用途において 正確な圧力測定 を行うことができます。用途に合わせて、さまざまな圧力範囲、目盛板の外径サイズ、接続部、取り付け形状、オプションを選ぶことができます。Swagelok圧力計は、工場にて校正および圧力テストを全品に行っており、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。
Swagelok圧力計のラインアップ:
- Swagelok®一般産業用/工業プロセス用圧力計 PGIシリーズ(液体充填なしまたは液体充填タイプが選択可能)
- Swagelok®パネル取り付け型圧力計 PBGシリーズ
- Swagelok®超高純度用/クリーン・ドライ・エアー用圧力計 PGUシリーズ/PGCシリーズ
- Swagelok®汎用圧力計PGNシリーズ(ECE R110認証)
Categorías de Manómetros
Manómetros de ultra alta pureza y aire seco limpio
Supervise la presión positiva y el vacío del sistema con un manómetro de aire seco limpio y ultra alta pureza con tubo Bourdon.
Manómetros para proceso y manómetros para constructores de paneles, Series PGI y PBG
Ofrecen mediciones precisas de la presión en aplicaciones industriales, monitorizando el vacío y las presiones positivas hasta 1.000 bar, 15.000 psi o 100mpa.
Manómetros para servicio general con aprobación ECE R110, Serie PGN
Haga lecturas precisas de la presión con manómetros con certificado ECE-R110 para utilizar en vehículos de gas natural comprimido.
圧力計のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Features: 50 mm (1 1/2 and 2 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME B40.100; 316L VAR end connections (PGU series); Center-back and lower mount configurations
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Dimensions de cadran de 40, 50, 63, 100, 115, et 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 et 6 po) ; Précision conforme aux normes ASME, EN, et JIS; Disponible avec différents raccordements d’extrémité, y compris les adaptateurs pour tubes Swagelok; Configurations pour montage arrière centré, montage arrière excentré et montage vertical; Construction en acier inoxydable et thermoplastique renforcé; Disponible avec ou sans liquide
小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法
今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。
圧力計の不具合を防止するにはLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.
Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico
Vea cómo los sistemas auxiliares al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 siguen las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.
人手不足を緩和する流体システム製造
プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。