text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • Formation de base sur les raccords filetés à extrémité conique pour moyenne/haute pression Swagelok

    Aperçu de la formation sur les raccords filetés à extrémité conique Swagelok ®       Cette formation couvre tous les aspects des raccords filetés à extrémité conique pour moyenne/haute pression et des produits qui s’y rapportent. Apprenez les bonnes procédures pour usiner les cônes et fileter les t...

  • Formation de base sur l’installation des raccords FK Swagelok

    Aperçu de la formation sur l’installation des raccords FK Swagelok ®   Ce cours vous aidera à comprendre les principales caractéristiques de conception des raccords moyenne pression série FK Swagelok ® et vous apprendra comment préparer et installer ces raccords. Il aborde les critères, variables e...

  • Formation de base sur les raccords à brides à serrage manuel Swagelok

    Aperçu de la formation sur les brides Swagelok ®   Découvrez des connaissances et des techniques de base qui vous permettront d’assembler en toute sécurité des raccords à brides en utilisant les bonnes techniques pour serrer les boulons. À l’issue de la formation, les stagiaires maîtriseront des as...

  • Formation de base sur les flexibles Swagelok

    Aperçu de la formation sur les flexibles Swagelok ®     Maîtriser les notions de base sur les flexibles pour prolonger les cycles de production, promouvoir la sécurité et réduire le coût total d’exploitation. Après avoir présenté la terminologie couramment utilisée, les formateurs décrivent les var...

  • Formation de base sur le cintrage des tubes

    Aperçu de la formation sur l’installation des raccords pour tubes Swagelok ®      Ce cours vous apportera des connaissances de base sur les raccords pour tubes, qui vous aideront à réaliser des systèmes étanches et à réduire au minimum les risques de fuite. Le cours aborde : le choix, la coupe et l...

  • Formation de base sur l’installation des raccords pour tubes Swagelok

    Aperçu de la formation sur l’installation des raccords pour tubes Swagelok ®      Ce cours vous apportera des connaissances de base sur les raccords pour tubes, qui vous aideront à réaliser des systèmes étanches et à réduire au minimum les risques de fuite. Le cours aborde : le choix, la coupe et l...

  • Formation de base sur le contrôle de l’installation des raccords pour tubes Swagelok

    Aperçu de la formation sur le contrôle de l’installation des raccords pour tubes Swagelok ®   Des contrôles appropriés sont déterminants pour atténuer et réduire au minimum les risques de fuites. Ce cours enseigne aux stagiaires comment bien positionner un système constitué de tubes, comment monter...

  • Formation de base sur les raccords VCR et VCO Swagelok

    Aperçu de la formation sur les raccords VCR ® et VCO ® Swagelok ®   Le raccord à étanchéité de surface avec joint métallique VCR ® et le raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO ® de Swagelok permettent de réaliser des raccordements étanches dans des situations où l’espace est un prob...

  • Formations de base

    Formations de base sur les systèmes fluides Les formations de base proposées par Swagelok ® apportent les compétences essentielles nécessaires pour mettre au point, construire et entretenir des systèmes fluides fiables. Dispensées par des formateurs certifiés Swagelok dans des lieux et à des dates ...

  • Améliorer les opérations avec les normes JIP33 relatives aux raccords pour le gaz

    Comment la spécification JIP33 relative aux raccords pour tubes améliore les opérations pétrolières et gazières Logan Boatright, gestionnaire principal de comptes à l’échelle mondiale, Swagelok  Imaginez la situation suivante : un acteur majeur du secteur du pétrole et du gaz était en train de me...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。