Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Reguladores de Presión para Proceso
Un regulador de presión tiene un mecanismo sensor (de pistón o diafragma) que, por un lado está sujeto a una fuerza de carga (FS) creada por un muelle (ver más abajo) o por presión de gas. Por el otro lado, el elemento sensor está sujeto a la fuerza (F) del fluido del sistema.
-
Manómetros Industriales y para procesos Serie PGI
Esferas de tamaños de 40, 50, 63, 100, 115, y 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 y 6 pulg.) Precisión según ASME, EN y JIS; Disponibles con variedad de conexiones finales, incluyendo adaptadores a tubo Swagelok®; Configuraciones de montaje posterior central, posterior inferior e inferior; Construcció...
-
Productos Swagelok® de conformidad con la Directiva de Equipos a Presión Transportables TPED
Cilindros de toma de muestra con dos conexiones, de acero inoxidable 304L y 316L; Válvulas para cilindros; Discos de ruptura, y Tes con discos de ruptura; Accesorios para cilindros de toma de muestra
-
Guía de Aplicación de los Paneles de toma de muestras, Una Solución de Aplicaciones Swagelok
La toma de muestras es el proceso de recoger una muestra de líquido o gas de un sistema para transportarla hasta un laboratorio y analizarla. Utilice las soluciones de aplicaciones Swagelok para crear sistemas de toma de muestras y control de fluidos totalmente documentados y hacer sus operaciones m...
-
Válvulas de fuelle de alta presión, actuadas neumáticamente: Serie HB
Válvulas sin empaquetadura con cierre a la atmósfera totalmente metálico; Presiones de servicio hasta 241 bar (3500 psig); Temperaturas hasta 204°C (400°F); Conexiones finales mediante accesorios de cierre frontal VCR®, racores Swagelok® y para soldar
-
Unidad de Potencia M200 del Sistema de soldadura Swagelok
Caractéristiques : Unidad de potencia fiable y consistente para soldadura orbital al arco de tungsteno con gas; Pico de salida hasta 200 A; Pantalla táctil en color fácil de usar y en varios idiomas; El controlador de caudal másico integrado gestiona automáticamente el caudal de purga en el diámetro...
-
Válvulas de bola Servicio general y aplicaciones especiales Serie 60
Tamaños de 6 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Materiales de acero inoxidable, acero al carbono, latón y aleaciones especiales; Válvulas de cierre (2 vías) y conmutación (3 vías); Diseño de asiento flexible; Empaquetadura autocompensada de dos piezas