-
Instrucciones para Racores QTM
Págs. 1-2. Procedimientos recomendados para el manejo de los enchufes rápidos Swagelok: Se deben instalar filtros para proteger los enchufes rápidos. Proteja las espigas y las bases con guardapolvos o protectores cuando no estén acoplados.
-
Dobladora de tubo para banco Manual del usuario
Manual del usuario de la dobladora de tubo para banco - Las dobladoras Swagelok para banco doblan tubo de 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 9/16, 3/4, 7/8, 1 y 1 1/4 pulg. y de 6, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28 y 30 mm de diámetro exterior con diferentes espesores de pared, incluyendo el tubo para media p...
-
Válvulas de Purga Serie BV, Válvulas de Purga Serie P
Cuando instale una válvula de purga serie “BV”, oriente el tubo de venteo de modo que el fluido del sistema se dirija en dirección opuesta a la situación de los operarios.
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간