Detectores de Fugas, Lubricantes y Sellantes Swagelok®
Los detectores de fugas, los lubricantes y los sellantes Swagelok facilitan la detección, eliminación o prevención de fugas antes de que afecten al rendimiento del sistema de fluidos.
Detectores de fugas líquidos |Muestran qué conexiones del sistema de fluidos tienen fugas
Lubricantes y sellantes |Ayudan a prevenir la formación de fugas durante la instalación
Los detectores de fugas, lubricantes y sellantes Swagelok ayudan a los operadores de sistemas de fluidos industriales a reducir sus costes de operación y el tiempo necesario para la instalación, a la vez que mejoran la seguridad de sus operaciones. En el mejor de los casos, una fuga puede resultar cara si se pierden suministros o fluido de proceso, y en el peor, las fugas pueden crear condiciones de trabajo peligrosas. Swagelok tiene disponible una variedad de opciones de detectores de fugas líquidos, lubricantes y sellantes para roscas para ayudarle a solucionar y prevenir esas fugas.
- Para encontrar fugas en sus sistemas de fluidos, utilice los líquidos detectores de fugas Swagelok® Snoop en los puntos de conexión y compruebe si hay burbujas que indiquen una fuga
- Para evitar que las conexiones roscadas formen fugas, seleccione entre los sellantes para roscas anaeróbicos Swagelok SWAK™, la cinta Swagelok de PTFE o sin PTFE y los tapones para intercambiadores de calor Swagelok serie TP.
- Para facilitar la instalación de las roscas y para que las conexiones sean más seguras, utilice los lubricantes para roscas Swagelok Goop™
Más Información sobre la Detección de Fugas
¿Tiene alguna pregunta sobre detectores de fugas, lubricantes o sellantes?
Categorías de Detectores de Fugas, Lubricantes y Sellantes
Catálogos de Detectores de fugas, Lubricantes y Sellantes
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.

Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido
Le ayudaremos a identificar y cuantificar las fugas de gas comprimido, para que pueda dar prioridad a las cuestiones más críticas que se deben abordar en función del potencial de reducción de las emisiones y de mejora de la seguridad, los costes y la productividad.
Conozca los Servicios de Detección de FugasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Casos Prácticos de Detección de Fugas
Los especialistas en sistemas de fluidos Swagelok, con gran experiencia técnica y de aplicación, ayudan habitualmente a los clientes a encontrar, resolver y prevenir fugas en sus sistemas de fluidos. Vea cómo se han beneficiado esos clientes.

Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
La fuga más pequeña puede ser un serio problema para el mantenimiento de la seguridad y rentabilidad de su planta. Entender cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Борьба с утечками в жидкостных и газовых системах шинных производств
Производители шин могут не обращать внимания на утечки в технологических трубопроводах, однако утечки в системах представляют существенную угрозу безопасности и рентабельности производства. Узнайте, как выявить наиболее распространенные источники утечек на предприятии и как их устранить.

Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки
Эффективность монтажа трубных обжимных фитингов зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.