Manguera con Ánima de Metal — Manguera Metálica, Serie FL
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Manguera con Ánima de Metal — Manguera Metálica, Serie FL — Manguera Metálica Serie FLSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-FL4TA4TA4-24 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-FL8TA8TA8-24 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-FL4TA4TA4-48 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-FL4TA4TA4-12 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-FL4TA4TA4-36 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-FL8TA8TA8-12 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-FL8TA8TA8-36 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok®
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas