text.skipToContent text.skipToNavigation

Placa soldada larga fraccional de acero, 64 mm (2,52 pulg.) de longitud

Referencia #: 304-S1-WPE

Añadir a Favoritos

Catálogos

Placa soldada larga

Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 304
Fraccional/Métrico Fraccional
Longitud 64,0 mm (2,52 pulg.) de Longitud
eClass (4.1) 37020312
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 37020232
eClass (6.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40141700
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Ø ext. del tubo
Longitud
Radio de curvatura
304-S1-WPEM Acero inoxidable 304 - 64 mm (2,52 pulg.): - Ver producto
304-S3-WPE Acero inoxidable 304 - 78,0 mm (3,07 pulg.) de Longitud - Ver producto
304-S5-WPE Acero inoxidable 304 - 100 mm (3,94 pulg.) de Longitud - Ver producto
304-S6-WPE Acero inoxidable 304 - 116 mm (4,57 pulg.) de Longitud - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.