text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Matrices rosca Cuerpo

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Resumen

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Matrices rosca Cuerpo

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

No hay archivos o catálogos asociados a este producto

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
MS-TBD-401 - 1/4 pulg. y 6 mm - - - Ver producto
MS-TBD-811 - 1/2 pulg. y 12 mm - - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.