Dobladoras de Tubo — Dobladoras de tubo manuales
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Dobladoras de Tubo — Dobladoras de tubo manuales — Dobladora de tubo manualSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura
MS-HTB-10M - 10 mm - Radio de curvatura de 24 mm MS-HTB-3M - 3 mm - Radio de curvatura de 15 mm MS-HTB-12M - 12 mm - Radio de curvatura de 38 mm MS-HTB-6T - 3/8 pulg. - Radio de curvatura de 15/16 pulg. MS-HTB-4 - 1/4 pulg. - Radio de curvatura de 3/4 pulg. MS-HTB-8 - 1/2 pulg. - Radio de curvatura de 1 1/2 pulg. MS-HTB-5 - 5/16 pulg. - Radio de curvatura de 15/16 pulg. MS-HTB-4T - 1/4 pulg. - Radio de curvatura de 9/16 pulg. MS-HTB-8M - 8 mm - Radio de curvatura de 24 mm MS-HTB-6M - 6 mm - Radio de curvatura de 15 mm MS-HTB-2 - 1/8 pulg. - Radio de curvatura de 9/16 pulg.
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas