Válvulas de fuelle — Actuadores Neumáticos
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 6 mm (1/4 a 1/2 pulg)
- –40°C (–40°F) a 204°C (400°F)
- Acero inoxidable 316
- 165 bar (2400 psig) a 241 bar (3500 psig)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Válvulas de fuelle — Actuadores Neumáticos — Normalmente cerrado
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4BK-1C-K10 - - - - - SS-8BK-1C-K10 - - - - - SS-BN8-C-K10 - - - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden