Manguera con ánima de PTFE y de PFA — Manguera con ánima lisa de PTFE, serie T
Manguera con ánima de PTFE y PFA disponible con estas especificaciones:
- 6 a 12 mm (1/4 a 3/4 pulg)
- –53°C (–65°F) a 232°C (450°F)
- PTFE
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Manguera con ánima de PTFE y de PFA — Manguera con ánima lisa de PTFE, serie T — Manguera de PTFE serie T
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4BHT-72 PTFE 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4MBHT-12 PTFE 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® SS-4MBHT-24 PTFE 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® SS-4MBHT-36 PTFE 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® SS-6BHT-12 PTFE 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-6BHT-18 PTFE 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-6BHT-36 PTFE 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-6BHT-60 PTFE 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8BHT-12 PTFE 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8BHT-120 PTFE 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8BHT-48 PTFE 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8BHT-72 PTFE 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-6BHT-72 PTFE 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8BHT-18 PTFE 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8BHT-24 PTFE 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4BHT-48 PTFE 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-6BHT-24 PTFE 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4BHT-60 PTFE 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-6BHT-48 PTFE 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-12BHT-24 PTFE 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-12BHT-36 PTFE 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-12BHT-48 PTFE 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4BHT-36 PTFE 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4BHT-12 PTFE 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4BHT-24 PTFE 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4BHT-18 PTFE 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4BHT-6 PTFE 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4BHT-120 PTFE 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8BHT-36 PTFE 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8BHT-60 PTFE 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8MBHT-24 PTFE 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® SS-8MBHT-36 PTFE 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok®
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas