El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Conjunto soporte de plástico para tubo de 6 mm, cuerpo de polipropileno
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Soporte de plástico para tubo unido con pernos
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Polipropileno |
Material de Montaje | Acero inoxidable 304 |
Ø ext. del tubo | 6 mm |
eClass (4.1) | 37060402 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | Poliamida | 1/4 pulg. | - | - | Ver producto |
304-S1-PP-10TM | Polipropileno | 10 mm | - | - | Ver producto |
304-S1-PP-12TM | Polipropileno | 12 mm | - | - | Ver producto |
304-S1-PP-4T | Polipropileno | 1/4 pulg. | - | - | Ver producto |
304-S1-PP-6T | Polipropileno | 3/8 pulg. | - | - | Ver producto |
304-S1-PP-8TM | Polipropileno | 8 mm | - | - | Ver producto |
304-S3-PA-16T | Poliamida | 1 pulg. | - | - | Ver producto |
304-S3-PA-8T | Poliamida | 1/2 pulg. | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-10T | Polipropileno | 5/8 pulg. | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-12T | Polipropileno | 3/4 pulg. | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-14T | Polipropileno | 7/8 pulg. | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-16T | Polipropileno | 1 pulg. | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-16TM | Polipropileno | 16 mm | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-18TM | Polipropileno | 18 mm | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-25TM | Polipropileno | 25 mm | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-8T | Polipropileno | 1/2 pulg. | - | - | Ver producto |
304-S5-PP-20T | Polipropileno | 1 1/4 pulg. | - | - | Ver producto |
304-S5-PP-24T | Polipropileno | 1 1/2 pulg. | - | - | Ver producto |
316-S3-PP-8T | Polipropileno | 1/2 pulg. | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.