![Válvulas de Diafragma Sin Muelles Swagelok Serie DE para Sistemas Modulares de Gas](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/springless-diaphragm-valves-modular-gas-systems-de-series-1400x411.jpg)
Válvulas de Diafragma sin Muelles para Sistemas Modulares de Gas (Serie DE) Swagelok®
Las válvulas de diafragma sin muelles serie DE para sistemas modulares de gas de 1,125 pulg. con cierres en C o en W son fáciles de instalar, ofrecen una indicación visual del sentido del caudal y tienen un diseño de asiento que mejora la estabilidad térmica.
Solicite más informaciónLas válvulas de diafragma sin muelles serie DE son fáciles de instalar gracias a la orientación fija del actuador con respecto al cuerpo, tanto en las opciones de actuación neumática como de bloqueo manual.
El diseño de la válvula incluye un asiento de PFA totalmente contenido para minimizar la generación de partículas, un anillo de aislamiento de la soldadura para mejorar la vida útil del diafragma y un paso de caudal dinámico que minimiza las zonas de atrapamiento y facilita el purgado.
Especificaciones
Presión de servicio | Vacío hasta 8,6 bar (125 psig) |
Presión de rotura | > 220 bar (3200 psig) |
Presión de actuación | |
Normalmente cerrado | 4,1 a 8,2 bar (60 a 120 psig) |
Normalmente abierta y Normalmente cerrada con bloqueo manual integral | 4,1 a 6,2 bar (60 a 90 psig) |
Temperatura | –10° a 65°C (14° a 150°F) |
Coeficiente de Caudal | 0,3 |
Materiales de Cuerpo | Acero inoxidable 316L VIM-VAR |
Material del diafragma | Superaleación con base de cobalto |
Conexiones finales | |
Tipo | Montaje modular en superficie (MSM) de 1,125 pulg. |
Configuraciones | 2 puertos y 3 puertos |
Catálogos de Válvulas de Diafragma Sin Muelles Serie DE
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction
![Calculadora del coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) para válvulas Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![Selección de válvulas para sistemas de fluidos](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
![Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
![Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
![Reinraum-Zusammenbau eines Swagelok ALD20 UHP Ventils für die Halbleiterindustrie](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ald20-valve-260x154.jpg)
Ein neues Ventil Drei Gründe, warum es die Halbleiterherstellung ändern könnte
Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen in der Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD) Ventiltechnologie die Hich-Tech-Halbleiter-Herstellung ändern.