text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza, Serie ALD7A

Válvulas de Diafragma Swagelok® de Ultra Alta Pureza para Proceso de Capas Atómicas (Serie ALD7A)

Las válvulas Swagelok ALD7A de ultra alta pureza ofrecen la consistencia y capacidad de caudal, la velocidad del actuador, la temperatura y la limpieza necesaria para maximizar la producción de chips en las herramientas de fabricación de semiconductores nuevas o existentes.

Solicite Información sobre la Válvula ALD7A

Basándose en las válvulas ALD7, de probada eficacia, la válvula de diafragma de ultra alta pureza Swagelok® ALD7A se ha mejorado con la posibilidad de ajustar el caudal en campo, lo que permite una regulación precisa del rendimiento del caudal directamente en el entorno de la herramienta. Las válvulas ALD7A están diseñadas específicamente para ofrecer un rendimiento preciso y repetitivo en cuanto a caudal y actuación en condiciones de ciclo exigentes, y ahora ofrecen la capacidad adicional de ajustar con precisión el caudal para adaptarlo a condiciones de proceso específicas, reducir la variabilidad entre cámaras y herramientas, y optimizar el control de la dosificación sin necesidad de rediseñar el sistema.

Diseñada para ofrecer una precisión excepcional, la válvula ALD7A tiene las siguientes características:

  • Tecnología de actuadores mejorada para una actuación de alta velocidad y repetitiva —puede alcanzar una velocidad de actuación inferior a 3 ms y un tiempo de respuesta de aproximadamente 5 ms
  • Coeficiente de caudal Cvde hasta 0,7 con coeficientes de caudal personalizados opcionales disponibles
  • La posibilidad de ajustar el caudal en campo puede permitir una reducción de hasta un 25 % del valor Cv con respecto al caudal ajustado en fábrica
  • Cuerpo de válvula resistente a la corrosión, fabricado en acero inoxidable 316L VIM-VAR, para aplicaciones de ultra alta pureza
  • Cuerpo de válvula estándar sumergible desde -0 °C (32 °F) hasta 200 °C (392 °F); cuerpo opcional para altas temperaturas y actuador sumergible desde -0 °C (32 °F) hasta 150°C (302 °F)

Vea De Cerca las Válvulas ALD7A

Especificaciones de la Válvula ALD7A

Presión de ServicioVacío hasta 10,0 bar (145 psig)
Presión de Rotura220 bar (3200 psig)
Presión de Actuación4,2 a 8,2 bar (60 a 120 psig)
Temperatura de Servicio0 °C (32 °F) a 200 °C (392 °F)
Coeficiente de Caudal Cv estándar 0,7 (ajustado en fábrica)
Materiales del CuerpoAcero inoxidable 316L VIM-VAR
Material del DiafragmaSuperaleación con base de cobalto
Conexiones FinalesTip: Accesorios VCR® soldadura de tubo a tope, montaje modular superficial de alto caudal con cierre en C de 1,5 pulg.

 

¿Tiene alguna pregunta sobre las válvulas ALD?

Contacte con un Especialista Local

Catálogos de Válvulas Series ALD7A

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Válvulas y manifolds ALD

Cómo Solucionar los Principales Retos del Procesamiento de Semiconductores mediante ALD y ALE

Los procesos de producción de semiconductores ALD y ALE plantean algunos retos y complejidades propias. Vea cómo la selección correcta de válvulas de proceso puede ayudarle a superarlas.

Elegir las Válvulas Correctas para los Retos ALD

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Técnico en fabricación de semiconductores inspeccionando una oblea de silicio
Optimización de Aplicaciones Críticas para Mejorar la Rentabilidad de una Fábrica de Semiconductores

Centrarse en las aplicaciones clave de los sistemas de fluidos puede reducir el riesgo, controlar los costes y mejorar el rendimiento general de las plantas de fabricación de semiconductores.

Técnico ajustando equipos de sistemas de fluidos industriales en un entorno de fabricación de semiconductores.
Experiencia Técnica en Planta para Apoyar el Rendimiento de las Fábricas de Semiconductores

A medida que las plantas de fabricación se amplían y se estandarizan, la ingeniería de campo ofrece una experiencia fundamental para mejorar la eficiencia y la consistencia.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.