text.skipToContent text.skipToNavigation
Высокотемпературные погружные мембранные клапаны Swagelok серии DH

Válvulas de Diafragma para Inmersión Térmica (Serie DH) Swagelok®

Las válvulas de diafragma de inmersión térmica Swagelok ofrecen una actuación de alta velocidad y están diseñadas para un rendimiento óptimo en procesos de alta temperatura.

Solicite más información

La válvula de diafragma de inmersión térmica serie DH está diseñada para aplicaciones en las que la válvula debe estar totalmente contenida en un entorno de alta temperatura y alta pureza, como las aplicaciones de deposición de capas atómicas (ALD) y de suministro de precursores. Su asiento de PFA de alta pureza totalmente contenido ofrece una amplia gama de compatibilidad química y una excelente resistencia a la deformación y la contaminación. El paso de caudal muy dinámico minimiza las zonas de atrapamiento y maximiza la capacidad de caudal.

Hay disponibles coeficientes de caudal de hasta 0,60, una variedad de conexiones finales de 1/4 y 3/8 pulg. y modelos de actuación neumática y manual—con el actuador normalmente cerrado capaz de abrir o cerrar la válvula en menos de 5 ms—para satisfacer una amplia gama de necesidades del sistema. La válvula está diseñada para un rendimiento óptimo a 220°C (428°F).

Especificaciones

Presión de servicio Vacío hasta 4,8 bar (70 psig)
Presión de rotura > 220 bar (3200 psig)
Presión de actuación 4,1 a 6,2 bar (60 a 90 psig)
Temperatura 20° a 220°C (70° a 428°F)
Coeficiente de Caudal
Conexiones VCR tipo "H"® 0,60 a 20°C (70°F)
0,40 a 220°C (428°F)
VCR y todo el resto de conexiones 0,30 a 20°C (70°F)
0,21 a 220°C (428°F)
Montaje Modular en superficie   0,25 a 20°C (70°F)
0,21 a 220°C (428°F)
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L VIM-VAR
Material del diafragma Superaleación con base de cobalto
Conexiones finales
Tipo Accesorios de cierre frontal VCR y VCR tipo "H", soldadura de tubo a tope; montaje modular en superficie (MSM)
Tamaño 1/4 y 3/8 pulg.
1,125 y 1,5 pulg. MSM

Catálogos de Válvulas de diafragma Serie DH para Inmersión Térmica

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Карл Уайт, обладающий почти 40-летним опытом работы на различных предприятиях, относящихся к цепи поставок в сфере производства полупроводников, рассказывает о прошлом, настоящем и будущем этой отрасли.
P y R: Pasado, Presente y Futuro de la Fabricación de Semiconductores

Vea cómo la colaboración entre los fabricantes de herramientas, los fabricantes de microchips y los proveedores de soluciones para sistemas de fluidos ha permitido que el mercado del semiconductor se mantenga a la altura de las exigencias de la Ley de Moore durante décadas, y hacia dónde nos dirigimos a partir de aquí.

Компоненты жидкостных и газовых систем Swagelok изготавливаются из материалов, предназначенных для длительной эффективной работы в условиях производства полупроводников.
Mejorar el Rendimiento de los Semiconductores con Aleaciones Optimizadas

Vea cómo los fabricantes de semiconductores pueden mejorar el rendimiento de la producción de extremo a extremo, y mejorar la rentabilidad a largo plazo mediante la selección de los metales adecuados para los componentes críticos de los sistemas de fluidos.

Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.