text.skipToContent text.skipToNavigation

VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Gerade Einschraubverschraubungen — Gerade Ausführungen

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Gerade Einschraubverschraubungen — Gerade Ausführungen
Einfache Montage auf engem Raum mit Swagelok VCO® Mehrzweck-Verschraubungen für allgemeine industrielle, hochreine und Hochdruck-Anwendungen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
316L-4-VCO-1A Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope Produkt anzeigen
SS-12-VCO-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-12-VCO-6-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-16-VCO-1 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre Produkt anzeigen
SS-16-VCO-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-4-VCO-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre Produkt anzeigen
SS-4-VCO-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/8 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-4-VCO-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-4-VCO-1-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Produkt anzeigen
SS-4-VCO-1-6ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Produkt anzeigen
SS-4-VCO-1-BL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cuerpo de Accesorio de Cierre Frontal con Junta Tórica Ciego (sin taladrar) VCO® - - Produkt anzeigen
SS-4-VCO-6-200 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4-VCO-6-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4-VCO-6-6M0 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 6 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6-VCO-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre Produkt anzeigen
SS-8-VCO-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre Produkt anzeigen
SS-8-VCO-1-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-8-VCO-1-6ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Produkt anzeigen
SS-8-VCO-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-8-VCO-1-BL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cuerpo de Accesorio de Cierre Frontal con Junta Tórica Ciego (sin taladrar) VCO® - - Produkt anzeigen
SS-8-VCO-6-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8-VCO-6-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.