text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-VCR-CP Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® - - Ver producto
SS-16-VCR-CP Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® - - Ver producto
SS-2-VCR-CP Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® - - Ver producto
SS-4-VCR-CP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® - - Ver producto
SS-4-VCR-CP-B25 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® - - Ver producto
SS-4-VCR-CP-BP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® - - Ver producto
SS-8-VCR-CP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.