Фильтры Swagelok®
Фильтры Swagelok удаляют жидкие или твердые частицы из промышленных газовых и жидкостных систем, способствуя их надежной работе, получению более стабильный и качественной продукции.
См. фильтрыФильтры Swagelok® играют важную роль в улавливании твердых частиц на критических точках промышленных газовых и жидкостных систем. Устройства помогают не допустить повреждения критически важных компонентов, нарушения точности отбора проб и анализа, попадания некондиционных продуктов в технологические установки, а также другие проблемы, связанные с последующими операциями.
Мы производим высококачественные коалесцирующие фильтры твердых частиц, проходные фильтры твердых частиц, Т-образные фильтры твердых частиц, а также фильтры высокой и сверхвысокой степени чистоты для работы с жидкими и газообразными средами. Наши фильтры для промышленных жидкостных и газовых систем предлагаются с широким выбором материалов фильтрующих элементов и номинальных размеров пор. Если вашей жидкостной или газовой системе нужен надежный механизм фильтрации, чтобы избежать проблем, связанных с загрязнением технологической среды или наличием в ней твердых частиц, выберите фильтры Swagelok.
Узнайте о назначении промышленных и других типах фильтров, местах их установки и рекомендациях по монтажу и обслуживанию.
Хотите получить подробные сведения о выборе фильтров?
Catégories de filtres
Filtres coalescents
Conçus pour filtrer l’air ou d’autres gaz avec efficacité, ces filtres coalescents éliminent les aérosols liquides, l’eau et l’huile présents dans ces gaz afin de protéger des équipements sensibles.
Filtres à gaz très haute pureté
Conçu pour les environnements haute pureté, ce système de filtration fonctionne à des débits et des pressions élevés grâce à un élément en alumine haute pureté maintenu dans un boîtier en acier inoxydable 316L.
Filtres à particules
Filtre avec efficacité la poussière, les impuretés et la rouille des liquides et des gaz. Des éléments remplaçables facilitent l’entretien et limitent les pertes de charge.
Pièces détachées et accessoires
Garantissez l’efficacité et la longévité de vos systèmes de filtration avec nos pièces de rechange et accessoires de qualité fabriqués avec précision.
Каталоги фильтров
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Retire les contaminants particulaires du système, Applications gaz et liquide, Raccordements d’extrémité de 3 à 12 mm et 1/8 à 1/2 po, Acier inoxydable et laiton
Features: Membralox® ceramic filtration technology; Genuine Swagelok® VCR® face seal fittings; Particle removal rating greater than 99.9999999 % at 0.003 µm at maximum flow rate; Flow rates to 2700 std L/min
Filtration par coalescence ou filtration des particules; Conçus pour des analyseurs de process en ligne; Remplacement facile de l'élément filtrant; Raccordements d'extrémité de 1/8 po, 1/4 po et 6 mm
Технический отдел Swagelok
У компании Swagelok обширная сеть инженеров технического отдела, к которым вы можете обратиться за помощью в поиске и устранении неисправностей, оптимизации ваших жидкостных, газовых, и пробоотборных систем.
Инженеры технического отдела Swagelok. Кто они?Ressourcenzentrum
Lightfoot Defence Kampfjet-Fallstudie
Lightfoot Defence, ein führendes Unternehmen im Bereich Kühltechnik im Militär- und Handelssektor, hat mit Swagelok an der Entwicklung innovativer Lösungen für den Eurofighter gearbeitet. Erfahren Sie, wie mit Fluidsystemkomponenten von Swagelok High-Tech-Kühltechnik für Lightfoot entwickelt wurde.
Drei Regeln für präzise Analyseergebnisse
Erfahren Sie mehr über drei häufige Problemfelder in Probenahmesystemen, die zu ungenauen Analyseergebnissen führen und Sie zudem Zeit und Geld kosten.
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.
Fragen und Antworten zur analytischen Probennahme mit Mike Frost
Mike Frost, Manager im Bereich Field Engineering bei Swagelok, kennt die Herausforderungen bei der Entnahme analytischer Proben und teilt wertvolle Tipps.