カタログ
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — めすナット
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.
Raccords VCR® à étanchéité de surface par joint métallique:
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | 製品を見る |
SS-12-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | 製品を見る |
SS-16-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | 製品を見る |
SS-2-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | 製品を見る |
SS-4-HVCR-1SR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique haut débit | - | - | 製品を見る |
SS-4-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | 製品を見る |
SS-4-VCR-1-03816 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | 製品を見る |
SS-4-VCR-1-B25 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | 製品を見る |
SS-4-VCR-1-SC | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | 製品を見る |
SS-8-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | 製品を見る |
SS-8-VCR-1-B25 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.