Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férulas Delanteras
Catalogues
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férulas Delanteras
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
2507-403-1 | Acier inoxydable super duplex | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
2507-603-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
2507-813-1 | Acier inoxydable super duplex | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
6MO-813-1 | 6-moly | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
825-403-1 | Alliage 825 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
B-1013-1 | Laiton | 5/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
B-103-1 | Laiton | 1/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
B-10M3-1 | Laiton | 10 mm | - | - | - | Afficher le produit |
B-1213-1 | Laiton | 3/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
B-12M3-1 | Laiton | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
B-1413-1 | Laiton | 7/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
B-1613-1 | Laiton | 1 po | - | - | - | Afficher le produit |
B-1813-1 | Laiton | 1 1/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
B-203-1 | Laiton | 1/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
B-403-1 | Laiton | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
B-4M3-1 | Laiton | 4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
B-603-1 | Laiton | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
B-6M3-1 | Laiton | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
B-813-1 | Laiton | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
B-8M3-1 | Laiton | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
HC-203-1 | Alliage C-276 | 1/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
HC-403-1 | Alliage C-276 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
HC-603-1 | Alliage C-276 | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
HC-813-1 | Alliage C-276 | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
INC-403-1 | Alliage 600 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
M-203-1 | Alloy 400/R-405 | 1/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
M-403-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
NY-1013-1 | Nylon | 5/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
NY-103-1 | Nylon | 1/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
NY-10M3-1 | Nylon | 10 mm | - | - | - | Afficher le produit |
NY-1213-1 | Nylon | 3/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
NY-12M3-1 | Nylon | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
NY-1613-1 | Nylon | 1 po | - | - | - | Afficher le produit |
NY-203-1 | Nylon | 1/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
NY-403-1 | Nylon | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
NY-4M3-1 | Nylon | 4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
NY-603-1 | Nylon | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
NY-6M3-1 | Nylon | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
NY-813-1 | Nylon | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
NY-8M3-1 | Nylon | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
PFA-423-1 | PFA | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
PFA-623-1 | PFA | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
PFA-823-1 | PFA | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
S-1213-1 | Acier au carbone | 3/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
S-1613-1 | Acier au carbone | 1 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1013-1 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-103-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-103-1-B1000 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-10M3-1 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1213-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-12M3-1 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1413-1 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-14M3-1 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-15M3-1 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1613-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-16M3-1 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-18M3-1 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2003-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-203-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-20M3-1 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-22M3-1 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2403-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-25M3-1 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-28M3-1 | Acero inoxidable 316 | 28 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2M3-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-303-1 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-3203-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-3M3-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-403-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-4M3-1 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-503-1 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-603-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-6M3-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-813-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-8M3-1 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-1013-1 | PTFE | 5/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
T-103-1 | PTFE | 1/16 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
T-10M3-1 | PTFE | 10 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-1613-1 | PTFE | 1 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
T-203-1 | PTFE | 1/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
T-303-1 | PTFE | 3/16 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-403-1 | PTFE | 1/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
T-4M3-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-503-1 | PTFE | 5/16 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
T-603-1 | PTFE | 3/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-813-1 | PTFE | 1/2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.