Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
Bague avant en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 3/16 po
ログインまたは登録して価格を見る
カタログ
フロント・フェルール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Filetages et raccordsGuide d’identification
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
仕様
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
コネクション1 サイズ | 3/16 インチ |
流量制限 | いいえ |
eClass (4.1) | 37020718 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 21022110 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 27121703 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/4 po | - | - | - | 製品を見る |
2507-403-1 | Acier inoxydable super duplex | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
2507-603-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
2507-813-1 | Acier inoxydable super duplex | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
6MO-813-1 | 6-moly | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
825-403-1 | Alliage 825 | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
B-1013-1 | Laiton | 5/8 po | - | - | - | 製品を見る |
B-103-1 | Laiton | 1/16 po | - | - | - | 製品を見る |
B-10M3-1 | Laiton | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-1213-1 | Laiton | 3/4 po | - | - | - | 製品を見る |
B-12M3-1 | Laiton | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-1413-1 | Laiton | 7/8 po | - | - | - | 製品を見る |
B-1613-1 | Laiton | 1 po | - | - | - | 製品を見る |
B-1813-1 | Laiton | 1 1/8 po | - | - | - | 製品を見る |
B-203-1 | Laiton | 1/8 po | - | - | - | 製品を見る |
B-403-1 | Laiton | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
B-4M3-1 | Laiton | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-603-1 | Laiton | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
B-6M3-1 | Laiton | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-813-1 | Laiton | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
B-8M3-1 | Laiton | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
HC-203-1 | Alliage C-276 | 1/8 po | - | - | - | 製品を見る |
HC-403-1 | Alliage C-276 | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
HC-603-1 | Alliage C-276 | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
HC-813-1 | Alliage C-276 | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
INC-403-1 | Alliage 600 | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
M-203-1 | Alloy 400/R-405 | 1/8 po | - | - | - | 製品を見る |
M-403-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
NY-1013-1 | Nylon | 5/8 po | - | - | - | 製品を見る |
NY-103-1 | Nylon | 1/16 po | - | - | - | 製品を見る |
NY-10M3-1 | Nylon | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-1213-1 | Nylon | 3/4 po | - | - | - | 製品を見る |
NY-12M3-1 | Nylon | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-1613-1 | Nylon | 1 po | - | - | - | 製品を見る |
NY-203-1 | Nylon | 1/8 po | - | - | - | 製品を見る |
NY-403-1 | Nylon | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
NY-4M3-1 | Nylon | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-603-1 | Nylon | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
NY-6M3-1 | Nylon | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-813-1 | Nylon | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
NY-8M3-1 | Nylon | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
PFA-423-1 | PFA | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
PFA-623-1 | PFA | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
PFA-823-1 | PFA | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
S-1213-1 | Acier au carbone | 3/4 po | - | - | - | 製品を見る |
S-1613-1 | Acier au carbone | 1 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-1013-1 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-103-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-103-1-B1000 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-10M3-1 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1213-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-12M3-1 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1413-1 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-14M3-1 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-15M3-1 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1613-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-16M3-1 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-18M3-1 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2003-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-203-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-20M3-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-22M3-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2403-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-25M3-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-28M3-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2M3-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-3203-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-3M3-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-403-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-4M3-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-503-1 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-603-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-6M3-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-813-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-8M3-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1013-1 | PTFE | 5/8 po | - | - | - | 製品を見る |
T-103-1 | PTFE | 1/16 po | - | - | - | 製品を見る |
T-10M3-1 | PTFE | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | 製品を見る |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1613-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | 製品を見る |
T-203-1 | PTFE | 1/8 po | - | - | - | 製品を見る |
T-303-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | 製品を見る |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-403-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
T-4M3-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-503-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | 製品を見る |
T-603-1 | PTFE | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-813-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.