逆止弁 — ミディアム・プレッシャー逆止弁、CV シリーズ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/8~1 インチ(6~12 mm)
- –23~204°C
- 316ステンレス鋼、真ちゅう
- 8.26~41.3 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
CV8NFB15 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間