パイプ継手 — アダプター継手 — ストレート型
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
パイプ継手 — アダプター継手 — ストレート型
部品間の変換の簡素化と同時にシステムの信頼性の維持が可能ーシンプルかつ重要な流体システム接続に適しています。
Raccords filetés,
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-A-12RS | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-12-A-12RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-AN-1-12 | Acier inoxydable 316 | 1 1/16-12 po | Filetage JIC mâle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-SAE-7-12 | Acier inoxydable 316 | 1 1/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-16-A | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-16-A-16RS | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-16-A-16RT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-16-AN-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 5/16-12 po | Filetage JIC mâle | 1 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2-A | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2-A-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-2-A-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-A | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-A-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-4-A-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-AG-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-AN-1-2 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage JIC mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-AN-1-4 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage JIC mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-AT-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage conique ISO | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-SAE-1-4 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-SAE-1-4AN | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage JIC mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-SAE-7-4 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-A | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-A-6RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-6-A-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-AG-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-AN-1-4 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage JIC mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-AN-1-6 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage JIC mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-A-RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Taraudage conique ISO | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-AT-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Taraudage conique ISO | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-SAE-1-4 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-SAE-1-6 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-SAE-1-6AN | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 3/8 po | Filetage JIC mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-SAE-7-4 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-SAE-7-6 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-8-A | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-A-8RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-8-A-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8-AG-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8-AN-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4-16 インチ | JICおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8-AT-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8-SAE-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8-SAE-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。