Válvulas de Diafragma — Manifolds multiválvula
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 pulg.
- –23°C (–10°F) a 65 (150°F)
- Acero inoxidable 316L VIM-VAR
- 17,2 bar (250 psig) a 210 bar (3045 psig)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Válvulas de Diafragma — Manifolds multiválvula — ダイヤフラム・バルブ
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류6LVV-P2V222P-AA 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LVV-P1V222P-AA 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간