VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ユニオン
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/8~3/4 インチ
- ストレート型、エルボー型、クロス型、ティー型
- 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、または316L VARステンレス鋼
- 最高使用圧力:13.0~77.1 MPa
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ユニオン — 90°エルボー型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-8-VCR-9P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-2-VCR-9 316 ステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-VCR-9 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-VCR-9P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-8-VCR-9 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ユニオン — ティー型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-HVCR-T 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-VCR-T 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-VCR-TP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-8-VCR-T 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ユニオン — クロス
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-CS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-8-VCR-CS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ユニオン — ストレート型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-6-DMP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-8-VCR-CG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール 6LV-4-VCR-6-DM-010P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-VCR-6-DM-020P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-VCR-6-DM-030P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-VCR-6-DM-100P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-2-VCR-6-DM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-VCR-6-DF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-8-VCR-6-DF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-12-VCR-6-DM 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-VCR-6-DM-017P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-VCR-6-DM-026P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-VCR-6-DM-045P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-VCR-6-DM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-VCR-CG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール SS-8-VCR-6-DM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手
Product Availability by Store Location
Hours