Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Прокладки
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Прокладки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-16-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-2-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-4-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-6-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-12-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-2-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-4-RG-2 | Copper | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-4-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-6-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-8-RG-2 | Copper | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-8-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-12-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-16-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-2-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-4-RS-2B | Carbon Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-4-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-6-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-8-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-20-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RP-2 | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.