Catalogs
Flange Adapters — ANSI Flanges — Straights
Flanges meet ASME, DIN EN, and JIS standards across various sizes and pressure classes. Wrench flats used for easy fitting assembly and gaugeability on installation.
フランジ・アダプター
ねじや溶接作業が不要のため、パイプ・フランジ配管からチューブ配管への移行が容易/準拠規格:JIS、ASME、DIN EN/一体型に機械加工された鍛造製ボディ/エンド・コネクション:サイズが50 mm、2 インチ以下のSwagelok® チューブ継手およびチューブ・アダプター
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10M0-F8-150 | 316ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok® チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス150 | View Product |
| SS-1210-F12-150 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | View Product |
| SS-1210-F12-300 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス 300 | View Product |
| SS-1210-F12-600 | 316ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス600 | View Product |
| SS-1210-F16-150 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | View Product |
| SS-12M0-F12-600 | 316ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok® チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス600 | View Product |
| SS-12M0-F32-150 | 316ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok® チューブ継手 | NPS 2 インチ | ANSIフランジ、クラス150 | View Product |
| SS-12M0-F32-300 | 316ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok® チューブ継手 | NPS 2 インチ | ANSIフランジ、クラス300 | View Product |
| SS-12M0-F8-150 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | View Product |
| SS-12M0-F8-300 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス 300 | View Product |
| SS-1610-F16-150 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | View Product |
| SS-1610-F16-300 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス 300 | View Product |
| SS-1610-F16-600 | 316ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok® チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス600 | View Product |
| SS-1610-F32-150 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 2 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | View Product |
| SS-600-F8-150 | 316ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス150 | View Product |
| SS-600-F8-300 | 316ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス300 | View Product |
| SS-810-F12-150 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | View Product |
| SS-810-F12-300 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス 300 | View Product |
| SS-810-F12-600 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス600 | View Product |
| SS-810-F16-150 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | View Product |
| SS-810-F16-300 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス 300 | View Product |
| SS-810-F16-600 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス600 | View Product |
| SS-810-F32-150 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 2 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | View Product |
| SS-810-F8-150 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | View Product |
| SS-810-F8-300 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス 300 | View Product |
| SS-810-F8-600 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス 600 | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.