text.skipToContent text.skipToNavigation

매니폴드 — 2-밸브 매니폴드, 계기 — 2-밸브, 볼 스템

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

매니폴드 — 2-밸브 매니폴드, 계기 — 2-밸브, 볼 스템
단일 몸체에 2, 3, 5-밸브를 포함한 스웨즈락 매니폴드의 컴팩트한 디자인으로 차압 또는 액체 레벨 애플리케이션 요구는 충족하면서 잠재 누설 부위를 줄여 보십시오.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-V2BF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-V2BF8-FL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 計装用接続 フランジ View Product
SS-V2BF8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-V2BFS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 View Product
SS-V2NBM8-F8-11486 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT View Product
SS-V2NBM8-F8-G-11486 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT View Product

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.