text.skipToContent text.skipToNavigation
ダイエレクトリック継手

Swagelok® ダイエレクトリック継手

ダイエレクトリック継手およびアダプターは、モニタリング計器の精度を保護するべく、電流の影響から計器を遮断します。なお、流体流量を制限することはありません。

ダイエレクトリック継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。

漏れのないSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を採用した流体システム

Swagelok®チューブ継手の特長

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

特長を見る

スウェージロックのリソース

ねじ接続を伴うSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します。

オイル・リグで働く作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来型のコーン&スレッド継手の代わりに圧縮継手を使用することで、迅速に取り付けることができ、優れたパフォーマンスを実現できます。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの社員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

ギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

ダイエレクトリック継手

ダイエレクトリック継手/アダプター

天然ガス・パイプラインのモニタリング・ステーションの手前にある導圧管にダイエレクトリック継手を取り付けることで、流量を制限することなくカソード電流を遮断することができます。成形したサーモプラスチック絶縁体は、電気抵抗が高く、耐薬品性、耐紫外線性に優れています。また、吸水率が低いため、さまざまな使用条件や気候条件下でも絶縁耐力を保持します。

エンド・コネクションにSwagelokチューブ継手(ゲージによる締め付け度の確認が可能)や管用テーパーねじ(NPT/BSP)を使用することで、チューブやパイプに直接接続することができます。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。