text.skipToContent text.skipToNavigation

Plaque à souder fractionnaire, longueur 70,1 mm (2,76 po)

Réf. pièce : 304-S5-WP

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 304
Fractionnaire/Métrique Fractionnaire
Longueur Longueur 70,1 mm (2,76 po)
eClass (4.1) 37020312
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 37020232
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40174607
Plaque à souder

Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Plaque à souder fractionnaire, longueur 70,1 mm (2,76 po)

Réf. pièce : 304-S5-WP
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Plaque à souder
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.

Spécifications

304-S5-WP — Plaque à souder fractionnaire, longueur 70,1 mm (2,76 po)

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 304
Fractionnaire/Métrique Fractionnaire
Longueur Longueur 70,1 mm (2,76 po)
eClass (4.1) 37020312
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 37020232
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40174607
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Diam. ext. du tube
Longueur
Rayon de cintrage
304-S1-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:1.42 インチ(36.1 mm) - Afficher le produit
304-S1-WPM 304 ステンレス鋼 - 長さ:36 mm(1.42 インチ) - Afficher le produit
304-S3-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:1.97 インチ(50.0 mm) - Afficher le produit
304-S6-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.46 インチ(87.9 mm) - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.