text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 8 mm x filetage (JIS-7501) cylindrique ISO femelle 1/4 po

Réf. pièce : SS-8M0-7-4RJ

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 8 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage ISO femelle (RJ)
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Droits

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 8 mm x filetage (JIS-7501) cylindrique ISO femelle 1/4 po

Réf. pièce : SS-8M0-7-4RJ

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-8M0-7-4RJ — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 8 mm x filetage (JIS-7501) cylindrique ISO femelle 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 8 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage ISO femelle (RJ)
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
B-1010-7-6 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-1010-7-8 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-1210-7-12 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-12M0-7-4RT 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
B-1410-7-12 真ちゅう 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-1810-7-16 真ちゅう 1 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-200-7-2 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-200-7-4 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-400-7-2 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-400-7-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-400-7-4RG 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
B-400-7-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-400-7-8 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-600-7-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-600-7-4RT 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
B-600-7-6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-600-7-8 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-6M0-7-4RG 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
B-810-7-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
HC-810-7-8 合金C-276 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
M-400-7-4 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
M-810-7-8 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
S-1210-7-12 炭素鋼チューブ 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
S-810-7-8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-100-7-2 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-100-7-4 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-1010-7-12 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-1010-7-6 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-1010-7-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-10M0-7-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-10M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-10M0-7-4RJ 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-10M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-10M0-7-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-10M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-10M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-10M0-7-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-10M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-10M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-10M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-1210-7-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-1210-7-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-1210-7-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-1210-7-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-0007 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-12 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-12RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-6 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-6RJ 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-12M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-12M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-M20X1.5RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 M20 x 1.5 めねじゲージ Afficher le produit
SS-1410-7-12 316 ステンレス鋼 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-15M0-7-8 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-1610-7-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-1610-7-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-1610-7-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-16M0-7-8 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-18M0-7-8 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-2000-7-20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-200-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-200-7-2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-200-7-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-200-7-4RG 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-20M0-7-12 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-20M0-7-8 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-22M0-7-12 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-22M0-7-12RP 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-2400-7-24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-25M0-7-16 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-25M0-7-16RP 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-300-7-2 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-3M0-7-4 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-3M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-400-7-12 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-400-7-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-400-7-2RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-400-7-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-400-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-400-7-4RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-400-7-4RJ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-400-7-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-400-7-4SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-400-7-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-400-7-6RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-400-7-6RJ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-400-7-6RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-400-7-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-400-7-8RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-400-7-8RJ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-400-7-8RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-500-7-4 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-600-7-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-600-7-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-600-7-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-600-7-4RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-600-7-4RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-600-7-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-600-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-600-7-6RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-600-7-6RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-600-7-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-600-7-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-600-7-8RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-600-7-8RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-600-7-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-2RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-2RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-4RJ 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-6M0-7-4RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-6M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-6M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-810-7-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-810-7-16 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-810-7-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-810-7-4RJ 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-810-7-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-810-7-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-810-7-6RG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-810-7-6RJ 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-810-7-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-810-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-810-7-8RG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-810-7-8RJ 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-810-7-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-810-7-8ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行ねじ Afficher le produit
SS-8M0-7-2 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-8M0-7-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-8M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-8M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-8M0-7-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-8M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-8M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-8M0-7-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-8M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-8M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-8M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.