text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製3ピース型60シリーズ蒸気用ボール・バルブ、PEEK製シート、1/4 インチ・サイズNPTめねじ

316 SS 2-way valve with 1/4" FNPT ports, PEEK seats, coned-disc design, and live-loaded stem packing. Built for steam service with swing-out, low-maintenance body.

Part #: SS-S62PF4

Specifications

Attribute Value
ボール型/ステム材質 ステンレス鋼の種類
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
最大Cv 3.8
ファスナー材質 316 ステンレス鋼
特徴 蒸気用
フランジ・シール材質 Grafoil®
フロー・パターン 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
ハンドル・カラー イエロー
ハンドル・タイプ レバー・ハンドル
室温における最高使用圧力 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
シート材質 PEEK
シート・スプリング材質 316 ステンレス鋼
サービス・クラス 蒸気用
ステム・ベアリング材質 PEEK
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
蒸気用2方タイプ・ストレート型

独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製3ピース型60シリーズ蒸気用ボール・バルブ、PEEK製シート、1/4 インチ・サイズNPTめねじ

Part #: SS-S62PF4
View Catalog

316 SS 2-way valve with 1/4" FNPT ports, PEEK seats, coned-disc design, and live-loaded stem packing. Built for steam service with swing-out, low-maintenance body.

Add To Favorites

Catalogs

蒸気用2方タイプ・ストレート型
独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。

Specifications

SS-S62PF4 — ステンレス鋼製3ピース型60シリーズ蒸気用ボール・バルブ、PEEK製シート、1/4 インチ・サイズNPTめねじ

Attribute Value
ボール型/ステム材質 ステンレス鋼の種類
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
最大Cv 3.8
ファスナー材質 316 ステンレス鋼
特徴 蒸気用
フランジ・シール材質 Grafoil®
フロー・パターン 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
ハンドル・カラー イエロー
ハンドル・タイプ レバー・ハンドル
室温における最高使用圧力 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
シート材質 PEEK
シート・スプリング材質 316 ステンレス鋼
サービス・クラス 蒸気用
ステム・ベアリング材質 PEEK
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-S62PS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-S62PS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-S62PS8MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-S63PF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-S63PS12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-S63PS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-S63PS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-S65PF16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ View Product
SS-S65PS16 316ステンレス鋼 1 インチ Swagelok® チューブ継手 1 インチ Swagelok® チューブ継手 View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.