text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable sans vanne, filetage NPT mâle 1/4 po, clé orange (série QC4)

Part #: SS-QC4-S-4PMK2

Specifications

Attribute Value
Body Material Acier inoxydable 316
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 po
Connection 1 Type Filetage NPT mâle
CV Maximum 0,3 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé ; 0,4 en association avec un corps à passage intégral
Lubricant Pas de lubrifiant sur aucun composant
O-Ring Material Élastomère fluorocarboné FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Series QC4
Special Sleeve Manchon à clé orange
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Stems

Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Tige de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable sans vanne, filetage NPT mâle 1/4 po, clé orange (série QC4)

Part #: SS-QC4-S-4PMK2
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Stems
Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Specifications

SS-QC4-S-4PMK2 — Tige de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable sans vanne, filetage NPT mâle 1/4 po, clé orange (série QC4)

Attribute Value
Body Material Acier inoxydable 316
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 po
Connection 1 Type Filetage NPT mâle
CV Maximum 0,3 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé ; 0,4 en association avec un corps à passage intégral
Lubricant Pas de lubrifiant sur aucun composant
O-Ring Material Élastomère fluorocarboné FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Series QC4
Special Sleeve Manchon à clé orange
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QC4-S-2PM 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - View Product
B-QC4-S-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
B-QC4-S-400K1 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
B-QC4-S-400K3 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
B-QC4-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - View Product
B-QC4-S-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
B-QC4-S-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
B-QC6-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - View Product
B-QC6-S-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
B-QC6-S-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC4-S-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC4-S-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QC4-S-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QC4-S-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC4-S-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC4-S-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC4-S-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC4-S-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC4-S-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC4-S-4FT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ - - View Product
SS-QC4-S-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - View Product
SS-QC4-S-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QC4-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-S-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC6-S-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC6-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-QC6-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC6-S-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC6-S-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - View Product
SS-QC6-S-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QC8-S-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC8-S-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC8-S-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QC8-S-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.