text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • 面積式流量計

    Swagelok面積式流量計を使用すると、液体やガスの流量測定を正確に行うことができます。各アプリケーションの要件に合わせて、測定管の材質はガラスまたは金属から選ぶことができます。 Swagelok ® 面積式流量計は、テーパー管およびフロートを使用して、液体やガスの流量測定を行います。フロートは、流量が増加すると流れに押されて上方に移動し、流量が減少すると重力の作用により下方に移動します。簡単に取り付け可能で測定値の読み取りが容易なほか、摩耗部分がないため、メンテナンスの頻度を抑えることができます。10:1のターンダウン比(測定可能な最大流量と最小流量の比は10:1)により、正確な測...

  • VCO®Oリング式面シール継手

    Swagelok VCO ® Oリング式面シール継手は、容易に組み立てることができます。金属とエラストマーのシールが継手ボディ内に完全に包み込まれているため、高純度用や一般産業用のパイプ配管、チューブ・システム、溶接システムにおいて、漏れの無い取り付けを容易かつ迅速に実現することができます。 Swagelok VCO ® Oリング式面シール継手は、高圧から超高真空まで、また幅広い温度範囲での使用に適しています。シール用のOリングが継手ボディ内に完全に包み込まれていることで効率性が向上しているほか、滑らかなグランド・シール面で確実にシールします。さまざまなOリング材質を選ぶことが...

  • VCR®メタル・ガスケット式面シール継手

    Swagelok VCR ® メタル・ガスケット式面シール継手を高純度溶接システムで使用すると、信頼性の高い金属同士のシールが形成され、取り付けや取り外しを容易に行うことができます。高純度の材料から製造されており、狭いスペースでも容易に取り付けることが可能です。VCR継手は、システム流体や温度がエラストマー製Oリングに適合しない場合に適しています。 Swagelok VCR ® メタル・ガスケット式面シール継手は、業界初となる真空カップリング(vacuum coupling radius)継手であり、金属同士でシールする継手の業界基準を打ち立てました。Swagelok VCR継...

  • 溶接継手

    Swagelok溶接継手は、超高純度用途、特別なクリーニングが必要なアプリケーション、一般産業アプリケーションにおいて、流体システムの効率および安全性を維持するのに欠かせない強度や耐久性を備えています。 スウェージロックは、多種多様なアプリケーション向けに、さまざまなサイズ、形状、材質の溶接継手を幅広く取り揃えています。そのラインアップには、高純度用および一般産業用のチューブ突き合わせ溶接継手、差し込み溶接継手、溶接アダプター、海底用溶接継手などがあります。Micro-Fit ® (マイクロ・フィット)溶接(ミニチュア・チューブ突き合わせ溶接)継手は、コンパクトながら、チューブ外径サイ...

  • ウェルド・ヘッド

    Swagelokウェルド・ヘッドを使用すると、電極を保持し、溶接物を確実に固定し、溶接電流の流れを確保することができます。チューブやパイプの信頼性が高く一貫したオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を実現する設計を採用しています。精度および耐久性を重視して設計されており、常に高品質の溶接を行うことができます。Swagelokウェルド・ヘッドは、溶接パラメーターの正確な制御、容易なセットアップ、過酷な環境に耐える堅牢な構造を特徴としています。さまざまな溶接パワー・サプライとの互換性があり、特定のプロジェクト・ニーズに合わせてカスタマイズすることが可能です。 Swagelokウェル...

  • 円周溶接機

    Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム) M200パワー・サプライは、操作が容易なタッチ・スクリーンを採用しており、円周溶接の制御を正確に行います。一貫した効率的な溶接が求められるプロジェクトに適しています。 M200パワー・サプライを使用すると、コスト効率が良く、信頼性の高いガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)をチューブおよびパイプのいずれにも行うことができます。 重要な流体システムの設計や組み立てには、最新の円周溶接機が必要になることも少なくありません。Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)M200パワー・サプライを使用すると、正...

  • 液体除去用フィルター — フィルター

    液体除去用フィルターは、エアーやガスの流れを効率的にろ過し、液体のエアロゾル、水、油を除去することで、精密機器を保護します。 以下の仕様のフィルターを取り揃えています: サイズ:1/8~1/4 インチ(6 mm) –17~204°C 316ステンレス鋼 5.23~6.89 MPa 最大流量:48~700 std L/min 液体除去用フィルターは、エアーやガスの流れを効率的にろ過し、液体のエアロゾル、水、油を除去することで、精密機器を保護します。

  • パーティクル除去用フィルター — フィルター

    液体やガスから粉塵、ほこり、さびを効率的に除去します。エレメントは交換可能なためメンテナンスが容易で、圧力損失を最小限に抑えます。 以下の仕様のフィルターを取り揃えています: サイズ:1/8~1/4 インチ(6 mm) –17~204°C 316ステンレス鋼 5.23~6.89 MPa 最大流量:48~700 std L/min 液体やガスから粉塵、ほこり、さびを効率的に除去します。エレメントは交換可能なためメンテナンスが容易で、圧力損失を最小限に抑えます。

  • スペアー・パーツ/アクセサリー — フィルター

    高品質かつ精密な交換用部品/アクセサリーを使用すると、ろ過システムの効率性や耐久性を高めることができます。 以下の仕様のフィルターを取り揃えています: フィルター・エレメント・サイズ:0.3~400 µm ステンレス鋼、PCTFE、アルミニウム 高品質かつ精密な交換用部品/アクセサリーを使用すると、ろ過システムの効率性や耐久性を高めることができます。

  • 超高純度用ガス・フィルター — フィルター

    高純度環境向けのろ過システムには、大流量や高圧に対応するべく、高純度アルミナ製エレメントおよび316Lステンレス鋼製ハウジングを採用しています。 以下の仕様のフィルターを取り揃えています: 1/4~3/4 インチ・サイズ一体型おすVCR継手 50°C 316L VARステンレス鋼 20.6 MPa 最大流量:30~2700 std L/min 高純度環境向けのろ過システムには、大流量や高圧に対応するべく、高純度アルミナ製エレメントおよび316Lステンレス鋼製ハウジングを採用しています。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。